端末スリーブXL、絶縁

絶縁端末スリーブ(UL (MTW)-CSA-HARマルチスタンダードシングルコア専用、じょうご型の絶縁スリーブ開口部)

ハロゲンフリー

型番 型指定 mm² UL認定 l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm 圧着インサートに最適 ピース / PU
61802061 端末スリーブXL 0.5 白 8 0.5 なし 13.5 8 1.1 0.15 3 0.25 PEW 12.090 500
61802062 端末スリーブXL 0.5 白 10 0.5 なし 15.5 10 1.1 0.15 3 0.25 PEW 12.090 500
61802063 端末スリーブXL 0.75 灰 8 0.75 なし 14 8 1.3 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61802064 端末スリーブXL 0.75 灰 10 0.75 なし 16 10 1.3 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61802065 端末スリーブXL 1.0 赤 8 1 なし 14 8 1.5 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61802066 端末スリーブXL 1.0 赤 10 1 なし 16 10 1.5 0.15 3.4 0.3 PEW 12.090 500
61802067 端末スリーブXL 1.5 黒 8 1.5 なし 14 8 1.8 0.15 3.8 0.3 PEW 12.090 500
61802068 端末スリーブXL 1.5 黒 10 1.5 なし 16 10 1.8 0.15 3.8 0.3 PEW 12.090 500
61802069 端末スリーブXL 16.0 青 12 16 なし 23 12 6 0.2 9.5 0.4 PEW 12.091 100

利点

  • 漏斗状の絶縁スリーブ開口部付きの特別に製造された端末スリーブにより、撚線が大幅に挿入しやすくなります。

適用範囲

  • 適合端末スリーブ、UL(MTW)-CSA-HARマルチスタンダードシングルコア用
  • 多くの市場での認定向けに、当社のマルチスタンダード電線では、以下に記載された断面積をもつ専用の端末スリーブが必要です。
  • 導体は圧着によってカラーに永続的に接続されます

適合基準/認可

  • すべてのDIN導体端末スリーブは、DIN 46228 Part 4に準拠しています。

注記

  • 2.5 mm2、4 mm2、6 mm2および10 mm2の場合は、絶縁体の厚さが「標準ケーブル」とごくわずかしか違わないため、標準のAHIコンダクタエンドスリーブを使用できます。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブル端末スリーブ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: コンダクタエンドスリーブ

備考

  • ハロゲンフリーかつシリコンフリー

材質

  • 錫メッキ電解銅製のスリーブ
  • ポリプロピレンプラスチックカラー

温度範囲

  • 不変負荷-5°C~+105°C、一時負荷+120°C

  • スリーブはアプリケーションのタイプに応じて、8mmと10mmの長さが利用可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。