DINキットボックスの端末スリーブ

DIN端末スリーブは、各種断面積を取り揃えた実用的なボックスに格納されており、すぐに使用できます。

ハロゲンフリー

型番 型指定 mm² 圧着インサートに最適 内容(ユニット) PU
DINキットボックス
61802040 DINキットボックスI 0.25 - 1 PEW 12.090 150 x 1 1
61802041 DINキットボックスII 0.5 - 2.5 PEW 12.090 400 x 1 1
61802042 DINキットボックスIII 4 - 16 PEW 12.090 / PEW 12.091 100 x 1 1

利点

  • 便利なキットボックス - 複数の直径に対していつでも作業可能

適合基準/認可

  • キットボックスの絶縁端末スリーブは、DIN 46228のパート4(0.25mm²および0.34mm²は標準化されていない)に準拠しています。

製品の構成

  • DINキットボックスI
    30 x 0.25~6 mm(青)、30 x 0.34~6 mm(黄)、30 x 0.5~8 mm(白)、30 x 0.75~8 mm(灰)、30 x 1.00~8 mm(赤)
  • DINキットボックスII:
    50 x 0.5~8 mm(白)、100 x 0.75~8 mm(灰)、100 x 1.00~8 mm(赤)、100 x 1.5~8 mm(黒)、50 x 2.5~8 mm(青)
  • DINキットボックスIII:
    40 x 4.00~10 mm(灰)、20 x 6.0~12 mm(黄)、20 x 10.00~12 mm(赤)、10 x 16.00~12 mm(青)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 5.0 Class-Description: 設置用および接続用資材のアソートメントボックス

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 6.0 Class-Description: 設置用および接続用資材のキットボックス

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。