PVL 1300圧着ペンチ(バッテリー動作)

PVL 1300: バッテリー電源式圧着ペンチ(ケーブルラグ用)

4方圧着、その後マンドレル圧着

型番 型指定
61813872
圧着工具PVL 1300

利点

  • 圧力モニタリングを用いた圧力強度制御
  • 適切な圧力に達していない場合に、ブザー信号とライト点滅により通知
  • 工具とサービスに関する情報を表示
  • 片手操作で取り扱いが簡単
  • 効果的な圧着のための急速供給

適用範囲

  • バッテリ電源による圧着工具、CUターミナルKRF/KSF、KRD/KSD、KRT/KST 10-400 mm2およびCスリーブ(120 mm2まで)を圧着
  • V1311-Aプライヤと同等のアクセサリ

製品の特長

  • 圧着/充電: サイズと温度に応じて60~120
  • 環境に配慮したバッテリ、マキタリチウムイオンバッテリ3.0 Ah 18 V
  • AC 230Vリチウムイオンバッテリー充電器(Makita製)、充電時間: 22分

付属

  • 堅牢なプラスチック製ケース、充電装置、取扱説明書付属
  • プレスダイとダイホルダーは別途ご注文が必要です

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: 圧着工具 圧着端子、端末スリーブ、シールド接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: 圧着工具ケーブルラグ/コネクタ、コンダクタエンドスリーブ、シールド接続

注記

  • 圧着形状:DUAL(六角形+マンドレル)、または六角形
  • 押圧: 124 kN (13 t)

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。