携帯圧着工具 - 圧着ペンチ

可動式圧着工具: 業務用万能圧着ペンチ、ダイ交換式、修理/保守作業に最適

インサートは素早く交換できます

軽量

型番 型指定 圧着インサート PU
62000100
MCT、端末スリーブ用インサートを含む 端末スリーブ0.25 - 10 mm² 1
62000105
MCT、インサートなし - 1
62000102 MCTケース、空 - 1

利点

  • 均一な動作ストロークでの一定かつ正確な圧着性能による、高い信頼性
  • 各種圧着インサートを簡単かつ迅速に変更できます
  • 軽量
  • エルゴノミックなプラスチック製グリップ

適用範囲

  • 理想的な保守工具

注記

  • 新しいダイの挿入中は工具を閉じてください

付属

  • 型番62000100: 携帯圧着工具、端末スリーブ0.25~102 用インサート1個付き(62000100)
  • 型番62000105: 保守工具のみ(ケース、インサートなし)
  • 型番62000102: 保守工具および各種インサート保管用の便利なプラスチックケース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: 圧着工具 圧着端子、端末スリーブ、シールド接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: 圧着工具ケーブルラグ/コネクタ、コンダクタエンドスリーブ、シールド接続

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。