KNIPEXケーブルカッター

KNIPEXケーブルカッター、導体用、外径最大20 mm、特に使いやすいエルゴノミックデザイン、ドイツ製

好ましい送信比率と新しいブレード幾何学形状により、必要な力を低減

型番 型指定 ケーブル径(mm) 重量 (kg) 長さ (mm)
62120523 ケーブルカッターKASI 20 20 0.34 200

利点

  • 特殊な2ブレード構造では、切断プロセスを前切断と後切断に分けます。
  • 片手で簡単かつきれいに切断可能
  • マルチコンポーネント構成による使いやすさ
  • 絶縁ハンドルにより、最大1000Vの電圧下での作業が可能

適用範囲

  • 銅およびアルミケーブルを切断

製品の特長

  • 精密なアース、焼入れ処理済みのブレード

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブル剪断機

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルカッター

認定

  • IEC 60900準拠の絶縁、最大1000V AC / 1500V DCに該当
  • VDE試験済み

材質

  • 高品位の特殊工具鋼、鍛造、クロムメッキ

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。