KNIPEX Electronics Super Knips®

静電気による危険にさらされたコンポーネントを保護するために、徐々に調整しながらハンドルを使って静電エネルギーを放電します

ボードに取り付けるカットワイヤにも対応

型番 型指定 ソフトワイヤ(mm) ミディアムハードワイヤ(mm) 重量 (kg) 長さ (mm)
Electronic Super Knips® ESD
62120532 Electronic Super Knips® ESKE 13 1.6 1 0.055 125

利点

  • オペレーターの最低限の労力でスムーズな動作
  • 電気的放電ハンドル
  • マルチコンポーネント構成による使いやすさ

適用範囲

  • 電気および精密機械などの細かい組立や切断作業に対応

製品の特長

  • 鏡面研磨されたヘッド

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: コンビネーションプライヤ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: コンビネーションプライヤ

材質

  • INOX - ステンレス鋼

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。