DATA STRIPストリッピングツール

信号、電話、AV、制御およびデータ通信ケーブル用ストリッピングツールおよびシース剥離工具、銅またはグラスファイバー製、使いやすく高耐久性

型番 型指定 外径(mm) 重量 (kg) ピース / PU
61735810
DATA STRIP 2.5 - 11 0.028 1
61735811 DATA STRIPスペアブレード - - 1

利点

  • 設定ホイールの調整可能な9つの位置による高精度
  • 操作が簡単 - ツールを押して線剥きシャフトを開き、ケーブルを挿入してツールを回し、再びツールを開きます
  • 軽量で扱いやすいデザイン- ズボンのポケットやベルトに
  • 長期耐性 - 50,000回の絶縁プロセスを試験済み
  • 角のない形状、露出のない刃先、刃先交換用「Xポジション」、プラスチック製ケースに埋め込まれた替え刃などにより、ユーザーに対する高い安全性を実現

適用範囲

  • 信号、電話、AV、制御およびデータ伝送ケーブル(銅またはグラスファイバー製)の線剥き用の、高精度のストリッピングツール
  • 直径11 mmまでの多数の多心データケーブルおよびグラスファイバーケーブルシースを除去(PVCシース付き電源ケーブルも除去可能)
  • PUR材質には不適

製品の特長

  • このツールは0.1 mm刻みで最大1.00 mm (0.04インチ)まで調整できます。9=1.0 mm8= 0.9 mm7= 0.8 mm6= 0.7 mm5= 0.6 mm4= 0.5 mm3= 0.4 mm2= 0.3 mm1= 0.2 mm

注記

  • ホイール上の位置を「x」にするとツールが閉じられ、取り付けられているブレードカートリッジを外して新しいものと迅速かつ安全に交換することができます。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

概要

  • 絶縁体の厚さ: 最大1 mm

直径

  • 外径: 2.5~11 mm

重量

  • 28 g

長さ

  • 寸法: L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。