EASY STRIP線剥き/切断工具

交換可能なカートリッジ/線剥きナイフ付き自己調整ストリッピングツール、エルゴノミックデザインで柔軟性、信頼性に優れ、テフロン/PTFEケーブルにも対応

型番 型指定 mm² 絶縁用 カートリッジ形状 ピース / PU
カートリッジ付きツール標準バージョン
61735800
EASY STRIP(ストレートカートリッジ付き) 0.02 - 10 PVCなど ストレート 1
61735805
EASY STRIP(Vカートリッジ付き) 0.1 - 4 PTFEなど V型 1
61735807
EASY STRIP (Oカートリッジ付き) 4 - 16 PVCなど 丸形 1
カートリッジ付きツールRAバージョン
61735813
EASY STRIP RA(ストレートカートリッジ付き) 0.02 - 10 PVCなど ストレート 1
61735814
EASY STRIP RA(Vカートリッジ付き) 0.1 - 4 PTFEなど V型 1
61735815
EASY STRIP RA (Oカートリッジ付き) 4 - 16 PVCなど 丸形 1
カートリッジおよび交換部品
61735801
ストレートカートリッジ 0.02 - 10 PVCなど ストレート 1
61735803
Vカートリッジ付き 0.1 - 4 PTFEなど V型 1
61735802
Oカートリッジ付き 4 - 16 PVCなど 丸形 1
61735806
EASY STRIP支持ジョー - - - - 2

利点

  • 各種圧着断面積の自動調整により取り扱いが簡単
  • 交換式ストリッピングカートリッジによる広い適用範囲
  • 微調整用レバーを使用して、心線を損傷せずに絶縁体(特に寸法の細かい絶縁体)を取り除くことができます。
  • 長期耐性 - 150,000回以上の線剥き動作を試験済み
  • 柔らかいハンドル、最適化されたグリップ幅、角度の付いたヘッド、軽量構造によるエルゴノミックデザイン

適用範囲

  • 線剥きカセットを使用すると、1つのツールで各種絶縁材(PVC/PTFEなど)および径の線剥きを正確に行うことができます
  • 標準的なケーブルおよび導体用(用途全体の90 %でツールを手動設定せずに線剥き可能)

製品の構成

  • ピストル形状(RA)または標準バージョンの2種類のデザインが利用できます

注記

  • MTW単線16 mm²の機械加工不可

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

概要

  • 線剥き範囲: 0.02~-16.0 mm²

重量

  • 136 g

長さ

  • 全体寸法: L x H x W:
    標準バージョン: 191x123x20 mm
    RAバージョン: 144x186x23 mm

備考

  • 切断能力:
    単線 - 1.5 mm²
  • フレキシブルな導体 - 最大10 mm²

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。