FC STRIPストリッピングツール

高速接続導体/ケーブル用ストリッピングツールおよびシース剥離工具、銅シールド編組およびアウターシースを1つのステップで除去、時間を節約

型番 型指定 適合対象: ピース / PU
21124030
FC STRIP (ブレードあり) Fast Connectケーブル 1
21124040
FC STRIP (ブレードなし) - 1
21124041 FC STRIPブレードカートリッジ PROFIBUS 1

利点

  • すぐに接続できるストリッピング - アウターシースと銅シールド編線をワンステップで簡単に剥がします
  • ケーブルの破損を防止
  • 工具のネジを調整してすべてのFast Connectケーブルに対して調整可能

適用範囲

  • 外径2.5~8.0 mmのFast Connect導体用の2レベル分解工具
  • 他のブレードも特注可能

製品の特長

  • 銅シールド編組6.5mm (ブレードの長さ)に合わせて事前設定されたストリッピングの長さ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。