SENSOR STRIPストリッピングツール

センサーケーブルと導体の剥離とストリッピングツール、PURアウターシースにも利用可、ドイツ製

型番 型指定 外径(mm) 長さ (mm) ピース / PU
61735833 SENSOR STRIP Miniストリッピングツール 3.2 - 4.4 165 1
61735993 SENSOR STRIP Specialストリッピングツール 4.4 - 7 165 1
61718790 SENSOR STRIP Mini交換ブレードセット 3.2 - 4.4 - 1
61718800 SENSOR STRIP Special交換ブレードセット 4.4 - 7 - 1

利点

  • センサー/アクチュエータケーブルのシース剥がしのニーズに特化
  • 新しいブレード設計を用いたツールにより、個々の導体や内部シールドに損傷を与えることなく、ケーブルからPVC / PURケーブルシースが正確に剥ぎ取られます。
  • 各種ケーブル径に対して完全に自動調節
  • ハンドル内のプッシュスルー開口部 - どの長さもストリッピング
  • エルゴノミックデザイン - 使いやすく軽量

適用範囲

  • PURハロゲンフリーのセンサー/アクチュエータケーブル
  • 高柔軟性TPE-Uケーブル
  • PURケーブル
  • PUR/PVCケーブル
  • 多心撚線ケーブル、シールド付きおよびシールドなしケーブル

製品の特長

  • 交換可能なブレード - 長寿命、優れた費用効果

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

直径

  • センサーMini: 外径: 3.2-4.4 mm
    センサーSpecial: 外径: 4.4~-7 mm

長さ

  • 寸法L x H x B:16.6 x 2.8 x 10.2 mm

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。