STAR STRIPストリッピングツール

最大ケーブル径40 mmまでのストリッピングツール、交換可能フック、信頼性および耐久性、PTFE、TPE、フッ素重合体、PURなど難しい絶縁材にも最適

特殊な研磨線剥きナイフは、PUR、フッ素重合体 、グラスファイバー、TPE、ゴムなどの問題のある絶縁材に適しています

型番 型指定 外径(mm) 長さ (mm) ピース / PU
STAR STRIP、1つのブレード付き、小型の大容量フック(ただし、交換ブレードなし)
61735820
STAR STRIP 4.5 - 40 150 1
スペアパーツ
61735821 STAR STRIP予備ブレード - - 1
61735822 STAR STRIP予備フック、小 4.5 - 25 - 1
61735823 STAR STRIP予備フック、大 20 - 40 - 1

利点

  • 交換可能フックによる幅広い適用範囲
  • 丸形、縦、スパイラルカットに最適
  • 高品質な刃先により、丈夫な絶縁材質に対しても優れた線剥き効果
  • 堅牢な本体、長期耐性 - 100,000回以上の線剥き動作を試験済み
  • 人間工学に基づいた使いやすさ(軽量構造による内部エイリアス)

適用範囲

  • さまざまな絶縁材(PVC、PTFE、ゴム、またはPURなど)のラウンドケーブルに対応した調整式ストリッピングツール
  • 交換可能なフックを介して、直径が4.5~25 mmおよび20~40 mmのケーブルにツールを使用できます

製品の特長

  • ブレードの深さは、ツールの上部を回転させて調整できます。
  • 丸形、縦、スパイラルカット用の特殊なロック位置
  • ブレードは線剥きプロセスの最後に自動的に開始位置に戻るため、ブレードの破損の可能性が低減されます。
  • フックの交換には特殊工具は必要ありません(別のフックを使用して組み付けられているフックを外すことができます)。

注記

  • 予備ブレードが使用可能で、ツールのコンパートメントに格納できます

付属

  • 61735820: ブレード、大小のフック付きのツール、予備のブレードなし

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

重量

  • STAR STRIP、大フック付き: 116 g

長さ

  • 寸法L x H x B:
    小型フック: 150 x 42 x 30.5 mm
    大型フック: 167 x 52 x 30.5 mm

製品の色

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。