汎用ストリップストリッピングツール

太陽光産業、PTFEケーブルなどの特定用途向けストリッピングツール、ドイツ製、交換可能ナイフ

型番 型指定 mm² 絶縁用 長さ (mm) 重量 (kg) ピース / PU
ブレードなしツール
21920005
汎用ストリップ、線剥きナイフなし - - 194 0.41 1
変換ブレード
21920009
ブレードDINシングルコア 0.14 - 6 PVC - - 1
21920126
POF 1、2、4心線剥きナイフ 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920006
フッ素ポリマー線剥きナイフ 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920004
PTFE線剥きナイフ2.5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920008
PTFE線剥きナイフ0.5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920135
アクチュエータ/センサーIF線剥きナイフ - ゴム/TPE/PVC - - 1
21920122
ソーラー線剥きナイフ 1.5 - 6.0 XLPO - - 1
ツール一式(組立済みブレードを含む)
21920141
汎用ストリップDIN単線 0.14 - 6 PVC - - 1
21920125
汎用ストリップPOF 1、2、4心 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920129
Universal Strip PTFE 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920130
Universal Strip PTFE 2,5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920131
Universal Strip PTFE 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920140
Universal Strip AS-I - ゴム/TPE/PVC - - 1
21920120
Universal Strip Solar 1.5 - 6 XLPO - - 1

利点

  • 特殊な切断モードによりケーブル端での圧迫または変形なし
  • 各種ケーブル断面積に対応する変換ブレード
  • 硬度や寸法が異なるさまざまな絶縁体に対応
  • 操作後に自動解放

適用範囲

  • 汎用ストリップ、専用の交換可能な線剥き器付き
  • フッ素重合体 & PVC線心、アクチュエータ/センサーIF、ソーラー、POFケーブルに最適
  • 0.03~16 mm²のすべての単線およびマルチワイヤケーブルのシースおよび絶縁除去
    (各ブレードの適用範囲をご確認ください)

製品の特長

  • 設計 クロムメッキ、プラスチック製ハンドルカバー付き

付属

  • ツールおよびブレードは個別またはツールと適切なブレードを含むセットとしてご注文いただけます
  • ツールには必ず長さ調整スクリューが付属しています

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

製品の色

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。