通販サイト

INDRAMAT® サーボケーブル

技術仕様

  IKG規格 IKS規格
最小曲げ半径  
固定  6 x ケーブル径 5 x ケーブル径
可動  10 x ケーブル外径 10 x ケーブル外径
使用温度範囲   
可動  -30°C~+60°C -30°C~+80°C
固定  -50°C~+80°C -30°C~+90°C
定格電圧 600/1000V (動力線) 300V 
試験電圧  
動力線  4000V  
信号線  500V 500V
取得規格 UL-AWM 20234 UL-AWM 20236

INDRAMAT IKG規格

型番 長さ
(m)
INDRAMAT
製品名
LAPPケーブル
型番
コネクタ
サイド1
コネクタ
サイド2
70345476 10  IKG4009-010 7072403 INS0681/C03 INS0459/K02
70345479 10 IKG4006-010 7072403 INS0681/C03 INS0682/C03
70345502 10 IKG4090-010 7072406 INS0481/C04 INS0459/K04
70345503 10 IKG4087-010 7072406 INS0481/C04 INS0623/K04
70345528 10 IKG4186-010 7072409 INS0381/C16 INS0623/K16
70345541 10 IKG4020-010 7072403 INS0542/K01 INS0459/K02

INDRAMAT IKS規格

型番 長さ 
(m)
INDRAMAT 
製品名
LAPPケーブル
型番
コネクタ
サイド1
コネクタ
サイド2
70335583 10 IKS4374-010 7072401 ISN0713/C01 INS0439/C01
70335584 10 IKS4376-010 7072401 INS0713/C01 INS0716/C01
70335595 10 IKS4103-010 7072401 INS0672/C01 INS0439/C01
70335636 10 IKS4001-010 7072414 INS0379/C01 INS0519/L01