通販サイト

EPIC®産業用コネクタ

EPIC®産業用コネクタは、産業用機械およびプラントエンジニアリングのあらゆる場所において使用されており、用途は測定、制御および動力など幅広く使用可能です。産業用コネクタEPIC®は、ハウジング、インサート、およびコンタクトで構成される柔軟なシステムであり、優れた堅牢性と高い安全性をもち、組み立てが簡単なことが特徴です。

適用範囲:

・電子機器および通信

・測定、試験、および制御技術

・産業用機械と産業用器具

・駆動技術と産業用オートメーション

・太陽光発電所

 

icon-detail

産業用コネクタEPIC® モジュラーコネクタ

高電圧・大電流用モジュールからデータ伝送用、エアチューブ用までバリエーション豊富。

icon-detail

産業用コネクタEPIC® ソーラーコネクタ

ソーラーパネル接続用ケーブル 2.5mm²、4mm²、6mm²に対応。IP67で耐UV、耐候性。

icon-EPIC-Actuator-Sensor-Interface-Connectors

産業用コネクタEPIC® センサ・データ通信用コネクタ

M8、M12、RJ45、D-SUBを取り揃え、型状はストレート・アングル・ボディーシールドなど豊富。

icon-detail

産業用コネクタEPIC®角型コネクタ

ハウジング、インサート、コンタクト、ケーブルグランドの組み合わせで完成し、高いIP・耐震性を確保。

icon-detail-circle

産業用コネクタEPIC®丸型コネクタ

メタルボディ性でメカストレス・EMC対策に優れ、サーボモータなどのアプリケーションに最適。