通販サイト

産業用コネクタEPIC® センサ・データ通信用コネクタ

LAPP

産業向けEPIC®コネクタ

世界を確実につなぐーこの言葉を標語としてLAPPは1957年以来、老舗ファミリー企業として順調に業績を積み上げてきました。 創業者Oscar Lappが「コネクタがないケーブルなんて?」という疑問から着想し、LAPP主要製品であるÖLFLEX®ケーブルにぴったり 合うコネクタとして初代EPIC®コネクタを発明しました。

角型、丸型、モジュラ、ソーラー、センサ・データ通信用コネクタなど、多彩なEPIC® コネクタを豊富に取り揃えています。

EPIC® コネクタの種類

各アイコンをクリックすると、詳しい説明が表示されます

角型
丸型
モジュラ
ソーラー
センサ・データ通信

EPIC® BUS
システムコネクタ

PROFIBUS

  • Profibus Sub-Dコネクタ
    • ケーブル接続方式:ねじ止め式、M12、POFファイバーケーブルインタフェース
    • オプション:LED表示灯付
    • メタルボディにより確実なシールド対策
    • リピーター:ネットワークの拡張用
    • ATEX:Zone 2エリア内本質安全回路で使用する用途

CANopen / DeviceNet

  • ねじ止め接続のCANバスコネクタ
    • 終端抵抗 ON/OFF 機能付
    • DC24V電源用端子付き(90 deg バージョンのみ)
    • 最大 1Mbpsの伝送速度
  • CANバスコネクタ・フルメタル
    • ケーブルクランプ域を広げることにより、柔軟性が向上
    • コネクタ本体がフルメタルのため、過酷な環境でも頑強
    • 確実なシールド対策

EPIC® データ通信用コネクタ-
広範な製品群

  • EPIC® DATA M12D & M12X
    • DコードとXコードのラインナップ
    • コンパクトなデザイン
    • メタルボディにより、タフで耐震性に優れています
    • IP67 等级
  • EPIC® DATA RJ45
    • ストレート/アングル
    • 結線用のカラーコード付ワイヤー挿入口 (PROFINET, T568A, T568B)
    • 特殊工具不要
  • EPIC® DATA RJ45
    • ケーブル延長用ケーブルカプラー

HITRONIC®
光ファイバーコネクタ

  • ガラス光ファイバー(GOF)コネクタ
    • コネクタの種類: LC、SC、ST、FC
    • 緑(シングルモードAPC)、青(シングルモードPC)および 灰色(マルチモード)のLC,SC,ST,FCコネクタセットをご用意
  • プラスチックファイバー(POF)コネクタ
    • POF用各種コネクタとアダプタ
    • POF用コネクタアッセンブリ工具セットも充実
    • 現場で組み立てが簡単
  • プラスチッククラッドファイバー(PCF)コネクタ
    • PCF用各種コネクタとアダプタ
    • PCF用コネクタアッセンブリ工具セットも充実

コネクタの
コンフィギュレータ

お客様のご要望にお応えできる数千の組み合わせをご用意しておりますすので、インサート、ハウジング、コンタクトからコネクタを構成できます。

カスタマイズされたハウジングの
コンフィギュレータ

勘合レバータイプとケーブルエントリーの組み合わせで産業用コネクタハウジングを構成できます。

登録してCADデータをダウンロード!

ご登録いただくだけで弊社の全コネクタについて、3D、2D CADおよび図面のモデルをダウンロード頂けます。また、データフォーマットもAutoCADやSolid Edgeなどに対応した全32種類からお選び頂けます。

3D CAD

2D CAD

図面