通販サイト

産業用コネクタEPIC® 丸型コネクタ

LAPP

産業向けEPIC®コネクタ

世界を確実につなぐーこの言葉を標語としてLAPPは1957年以来、老舗ファミリー企業として順調に業績を積み上げてきました。 創業者Oscar Lappが「コネクタがないケーブルなんて?」という疑問から着想し、LAPP主要製品であるÖLFLEX®ケーブルにぴったり 合うコネクタとして初代EPIC®コネクタを発明しました。

角型、丸型、モジュラ、ソーラー、センサ・データ通信用コネクタなど、多彩なEPIC® コネクタを豊富に取り揃えています。

EPIC® コネクタの種類

各アイコンをクリックすると、詳しい説明が表示されます

角型
丸型
モジュラ
ソーラー
センサ・データ通信

EPIC® 丸型コネクタ -
産業機械に適したコンパ
クトデザイン

  • 丸型コネクタは、コンタクトに金メッキを施したシグナルデザインと高耐久のパワーコネクタという、2つのデザインがあります
  • EPIC® SIGNALコネクタは、M17、 M23およびR3.0 (M27)シリーズです
  • EMC対策を施したメタルハウジングがノイズから守ります。また、微弱信号の伝達に適しています。
  • EPIC® POWERコネクタは、M12、M17、LS1 (M23)、LS1.5(M40)およびLS3 (M58)シリーズです
  • ケーブルクランプでしっかりケーブルをグリップし、ストレインリリーフを確保

EPIC® POWERLOCK – 5つのステップで構成されています

1

ポールコネクタ

35mm2から最大300mm2までの単線用

2

結線式
圧着/ねじ


ダブルスクリュー
ねじ 1000V/400A 50mm2 -120v


圧着
圧着 1000V/660A 35mm2 - 300mm2

3

コネクターの
パーツ


1*コンタクト
e.g. pn 44420237


1*ハウジング本体
e.g. pn 44420268


1*ST-M40用F6およびD6
e.g. pn 53111250

4

ハウジングの
種類


D6
ケーブルコネクタソース


F6
ケーブルカプラドレイン


A6
パネルマウント


A1
パネルマウント

5

国際的に統一
された色


PE - 緑


N - 藍


L1 - 褐


L2 - 黒


L2 - グレー

弊社の関連するEPIC® 丸型コネクタ全製品をご覧ください。

コネクタの
コンフィギュレータ

お客様のご要望にお応えできる数千の組み合わせをご用意しておりますすので、インサート、ハウジング、コンタクトからコネクタを構成できます。

カスタマイズされたハウジングの
コンフィギュレータ

勘合レバータイプとケーブルエントリーの組み合わせで産業用コネクタハウジングを構成できます。

登録してCADデータをダウンロード!

ご登録いただくだけで弊社の全コネクタについて、3D、2D CADおよび図面のモデルをダウンロード頂けます。また、データフォーマットもAutoCADやSolid Edgeなどに対応した全32種類からお選び頂けます。

3D CAD

2D CAD

図面