産業用コネクタEPIC® モジュラーコネクタ
産業向けEPIC®コネクタ
世界を確実につなぐーこの言葉を標語としてLAPPは1957年以来、老舗ファミリー企業として順調に業績を積み上げてきました。 創業者Oscar Lappが「コネクタがないケーブルなんて?」という疑問から着想し、LAPP主要製品であるÖLFLEX®ケーブルにぴったり 合うコネクタとして初代EPIC®コネクタを発明しました。
角型、丸型、モジュラ、ソーラー、センサ・データ通信用コネクタなど、多彩なEPIC® コネクタを豊富に取り揃えています。


EPIC® MHモジュラ- シンプル、カスタマイズ可能、
オールインワン
- 電力、信号およびデータを伝送するためのモジュラーコネクタ
- 組み立てが簡単な固定式フレーム
- 挿入方向のミスを防ぐための独自フレーム構造
- レッドクリップを使用することにより、他社規格のモジュールも挿入することができます
- EPIC® MHモジュラの部品:
- 11 モジュールのバリエーション
- 4 フレームサイズ
- 4 コンタクトのバリエーション
- 3 シールドのバリエーション
フレームアッセンブリの詳細

レッドクリップによって、EPICフレーム 内に他社規格のモジュールを挿入 することができます

レッドクリップを配置して、 上方向にスライドさせます

他社規格のモジュールを挿入します
弊社のEPIC®MHモジュラコネクタに関しては下記リストをご参照ください。
登録してCADデータをダウンロード!
ご登録いただくだけで弊社の全コネクタについて、3D、2D CADおよび図面のモデルをダウンロード頂けます。また、データフォーマットもAutoCADやSolid Edgeなどに対応した全32種類からお選び頂けます。
今すぐ登録
使用されているすべての商標は、それぞれの所有者の財産です。