通販サイト

産業用コネクタEPIC® 角型コネクタ

LAPP

産業向けEPIC®コネクタ

世界を確実につなぐーこの言葉を標語としてLAPPは1957年以来、老舗ファミリー企業として順調に業績を積み上げてきました。 創業者Oscar Lappが「コネクタがないケーブルなんて?」という疑問から着想し、LAPP主要製品であるÖLFLEX®ケーブルにぴったり 合うコネクタとして初代EPIC®コネクタを発明しました。

角型、丸型、モジュラ、ソーラー、センサ・データ通信用コネクタなど、多彩なEPIC® コネクタを豊富に取り揃えています。

EPIC® コネクタの種類

各アイコンをクリックすると、詳しい説明が表示されます

角型
丸型
モジュラ
ソーラー
センサ・データ通信

EPIC® 角型コネクタ -
産業用コネクタ

  • 弊社では、あらゆる用途に適したコネクタを用意しております 。コネクタは、ハウジング、インサートおよびコンタクトの組み合わせで完成されます。
  • EPIC® Standardハウジングは頑強で、ケーブルエントリーの選択肢も柔軟です。
  • EPIC® Ultraハウジングは、耐ノイズ性に優れ、高度な腐食保護が施されており、ステンレス鋼製のインターロック装置が付いています。
  • 固定式ピンデザインまたはモジュラーシステムのEPIC®インサートをご用意しています。
  • EPIC®キットは、プラグ、ソケットセットの コネクタです。

弊社のEPIC®角型コネクタに関しては下記リストをご参照ください。

コネクタの
コンフィギュレータ

お客様のご要望にお応えできる数千の組み合わせをご用意しておりますすので、インサート、ハウジング、コンタクトからコネクタを構成できます。

カスタマイズされたハウジングの
コンフィギュレータ

勘合レバータイプとケーブルエントリーの組み合わせで産業用コネクタハウジングを構成できます。

登録してCADデータをダウンロード!

ご登録いただくだけで弊社の全コネクタについて、3D、2D CADおよび図面のモデルをダウンロード頂けます。また、データフォーマットもAutoCADやSolid Edgeなどに対応した全32種類からお選び頂けます。

3D CAD

2D CAD

図面