食品機械産業
高い衛生管理が求められる飲食料品の安全性を確保する
飲食料品産業では、生産工程で求められる条件が独特かつ複雑で、要求されるレベルも高度です。製造機器や装置が今日の厳格な衛生基準を満たしていることは重要です。
ご利用の機器に最適な部品を選択することによって、運用および保守が効率化されるだけでなく、ダウンタイムによる損失や消費者に対する潜在的な健康リスクを回避します。
LAPPは、ロバストなケーブル、コネクタ、マーキングアクセサリなど、飲食料品産業向けに幅広い製品を取り揃えています。これらの製品は、多数のケミカルストレス、熱およびメカニカルストレス下における信頼性について厳格な検査が実施されており、EHEDGガイドライン、ECOLAB®認証、FDA認証など、厳格な国際基準・規格に準拠していることが証明されているので、安心してお使いいただけます。
LAPPは飲食料品産業に携わる皆様のベストパートナーです!
ケーブルシステムのことならLAPPにお任せ
LAPPの多彩な製品は、衛生的デザインの原則に従って設計されています。お客様のニーズにお応えするために弊社のケーブルソリューションをご利用ください。
飲食料品産業の課題を熟知
この分野で定評のある弊社の専門技術は、お客様の施設の品質、効率および安全性を最適化するためのソリューションを提供します。
ケーブルテクノロジー
お客様のクリーニングプロセスを簡素化するデザイン。 社内で製造され、研究所でテストされた弊社の製品は、様々な工業規格を満たしています。
信頼できるあなたのパートナー
お客様へ最適なソリューションを提供します。
1
清潔ゾーン
2
スプラッシュゾーン
3
汚染ゾーン
動画
飲食料品産業向けケーブルソリューション
SKINTOP® HYGIENIC ステンレス鋼製グランド

製品の特徴
- 錆びにくいステンレス製
- 凹凸を最小限に抑えたデザイン
- 耐食性、ロバスト性、高信頼性
メリット
- 液体や食品が残留しない独自デザイン
- 飲食料品産業の基準に適合しており、食品との直接接触に関して認証を取得 しています
- 強い酸性およびアルカリ性洗剤に耐えられるケーブルグランド
- FDA認証シーリング材
EPIC® ULTRA H-B 耐食性角型コネクタ

製品の特徴
- ハウジングにはノイズ対策用BRUSH付ケーブルグランドが付属
- 標準角型コネクタインサートを取付可能
- 耐食性、DIN EN 6988に準拠
- IEC 68-2-52レベル2に準拠した塩水噴霧
- DIN EN ISO 9227、NSS手法に準拠した480時間の塩水噴霧
メリット
- 360°シールド付
- 高耐食性および高環境保護による汎用性
- 省スペース
- 他の類似品に比べ堅固な篏合
- 高い機械的耐性
SILVYN® FG NM 液密コンジット

製品の特徴
- 高い柔軟性
- 難燃性
- 凹凸を最小限に抑えたデザイン
メリット
- FDA認証のアウターシース
- 液密性を確保
- 表面がなめらかな青色で、設置部および残留物の確認が容易
ETHERLINE® ROBUST Industrial Ethernet ケーブル

製品の特徴
- ハロゲンフリー
- 耐オゾン性、耐UV性、耐熱性
- IEC 61034-2準拠の低発煙性
メリット
- 植物系油、動物系油、化学合成油および関連する乳化剤に対する耐性
- アンモニア化合物およびバイオガスに対する優れた耐性
- 冷水、熱水および水溶性洗浄剤に対する優れた耐性