Olflex Heat

LAPPからの提案!!高温から低温まで、過酷な条件下でも信頼できるケーブル ÖLFLEX(R) HEAT

ÖLFLEX(R) HEATの概要

ハロゲンフリー
ÖLFLEX® HEATシリーズは、ハロゲンフリーの素材を使用しています。
豊富なラインナップ
温度レンジによって、様々なラインナップをご用意。
単心と多心、そして様々な材質での中から最適なケーブルを選択頂けます。
広い周囲温度範囲
-195℃の極低温から+650℃の超高温まで、過酷な条件下での使用に耐え、
期待に完璧に応えるケーブルです。
ÖLFLEX(R) HEAT 温度範囲

ÖLFLEX® HEAT 多心ケーブル

温度レンジ 製品名 ハロゲン
フリー
難燃性 非火炎
伝達
低煙濃度 低有毒
ガス
VDE/HAR
認証
UL/CSA
認証
GL認証 300/500V 450/750V 600/1000V 10000V 600V(UL) 1000V(UL) シース/
材質
最低 最高
-20° +90° ÖLFLEX® HEAT 105 MC                         PVC
-55° +125° ÖLFLEX® HEAT 125 MC             XLPO
-50° +180° ÖLFLEX® HEAT 125 C MC             XLPO
-50° +180° ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF                     シリコン
-50° +180° ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-EWKF                   シリコン
-50° +180° ÖLFLEX® HEAT 180 MS                 シリコン
-50° +180° ÖLFLEX® HEAT 180 CMS                 シリコン
-50° +180° ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF                     シリコン
-50° +180° ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C                     シリコン
-50° +180° ÖLFLEX® HEAT 180 GLS                   シリコン+
グラスファイバー
-100° +205° ÖLFLEX® HEAT 205 MC                         FEP
-100° +205° ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP                         FEP/PTFE
-190° +260° ÖLFLEX® HEAT 260 MC                         PTFE
-190° +260° ÖLFLEX® HEAT 260 C MC                         PTFE
-190° +260° ÖLFLEX® HEAT 260 GLS                         PTFE +
グラスファイバー
-50° +350° ÖLFLEX® HEAT 350 MC                       グラスファイバー
-195° +400° ÖLFLEX® HEAT 1565 MC                       グラスファイバー

ÖLFLEX® HEAT単線

温度レンジ 製品名 ハロゲン
フリー
難燃性 非火炎
伝達
低煙濃度 低有毒
ガス
VDE/HAR
認証
UL/CSA
認証
GL認証 300/500V 450/750V 600/1000V 10000V 600V(UL) 1000V(UL) シース/
材質
最低 最高
-55℃ +125℃ ÖLFLEX® HEAT 125 SC         XLPO
-50℃ +180℃ ÖLFLEX® HEAT 180 SiF                     シリコン
-50℃ +180℃ ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A               シリコン
-50℃ +180℃ ÖLFLEX® HEAT 180 SiD                     シリコン
-50℃ +180℃ ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL                     シリコン
-50℃ +180℃ ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ                     シリコン
-50℃ +180℃ ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi                     シリコン
-100℃ +205℃ ÖLFLEX® HEAT 205 SC                         FEP
-190℃ +260℃ ÖLFLEX® HEAT 260 SC                         PTFE
-50℃ +350℃ ÖLFLEX® HEAT 350 SC                       グラスファイバー
-50℃ +650℃ ÖLFLEX® HEAT 650 SC                       グラスファイバー
-195℃ +400℃ ÖLFLEX® HEAT 1565 MC                       グラスファイバー

アプリケーション

  • ヒーターモジュール
  • 電気加熱装置
  • 電気炉
  • 重工業
  • 鉄鋼加工
  • 鋳造
  • ガラス加工
  • セラミック加工
  • 化学工業
  • プラント
  • 発電所
  • その他