EMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH

LAPPからの新提案 EMC対策の決定版!ケーブルグランド。SKINTOP BRUSH

シールド線配線処理いらずで、EMC問題を解決
シールドをブラシに接触させるだけの簡単な取付け。
今まで悩んでいたEMC問題は全て解決です。
世界初特許の360°シールドブラシを採用
360°真鍮製シールドブラシでノイズを制圧。
今までに無かったブラシ内蔵のケーブルグランドです。
選べるグランドボディ(プラスチック・メタル・防爆・ハロゲンフリー)
用途に応じてボディが選べます。
もちろんIP68/69にも対応(メタル製)。
※EMC 対策用ロックナットを併用。
360°全周に真鍮製ブラシ搭載 ケーブルのシールドをブラシに接触させるだけ 最適なEMC対策

プラスチック製ケーブルグランド用
EMC 対策ロックナット
SKINTOP® BRUSH ADD-ON

M SW
[mm]
ØA
[mm]
ØB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
ブラシ穴径
ØE min.
[mm]
H
[mm]
製品型番
M12×1,5 24 27,7 23,5 16,3 10,3 4 10 54110839
M16×1,5 24 27.7 23,5 16.3 10.3 4 10 54110840
M20×1,5 24 27,7 23.5 16.3 10.3 4 10 54110841
M25×1,5 30 34,6 29,7 16,3 10.3 5 10 54110842
M32×1,5 39 45,0 38,0 18,5 12,5 6 12 54110843
M40×1,5 47 54,2 46.7 18.5 11,5 10 12 54110844
M50×1,5 56 64,6 55,8 18,7 11.7 12 12 54110845
M63×1,5 63 76,2 65,8 20.0 13.0 16 12 54110846

メタル製 EMC ケーブルグランド用
SKINTOP® MS-M BRUSH

M SW
[mm]
ØA
[mm]
C
max.
[mm]
D
[mm]
ケーブル
クランプ範囲
ØF [mm]
ブラシ穴径
ØG
[mm]
Oリング
[mm]
製品型番
M20×1,5 24 26,4 37,0 8 7 - 13 3 - 9 17×2 53112507
M25×1,5 29 31,9 36,0 8 9 - 17 6 - 13,5 22×2 53112676
M32×1,5 36 39,6 42,2 9 11 - 21 8 - 18 28×2 53112677
M40×1,5 45 49,5 49,5 9 19 - 28 10 - 26 36×2 53112678
M50×1,5 54 59,0 52,0 10 27 - 35 14 - 36 46×2 53112679
M63×1,5 67 73,5 61,3 15 34 - 45 20 - 40 57×2 53112680
M63×1,5plus 75 83,9 69,0 15 44 - 55 25 - 47 57×2 53112681

※NPT ネジも取り扱い有り

ATEX 防爆用メタル製 EMC ケーブルグランド
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

M SW
[mm]
ØA
[mm]
C
max.
[mm]
D
[mm]
ケーブル
クランプ範囲
ØF [mm]
ブラシ穴径
ØG
[mm]
Oリング
[mm]
製品型番
M25×1,5 29 31,9 36,0 8 9 – 17 6 – 13,5 22×2 52110023
M32×1,5 36 39,6 42,2 9 11 – 21 8 – 18 28×2 52110024
M40×1,5 45 49,5 49,5 9 19 – 28 10 – 26 36×2 52110025
M50×1,5 54 59,0 52,0 10 27 – 35 14 – 36 46×2 52110026
M63×1,5 67 73,5 61,3 15 34 – 45 20 – 40 57×2 52110027
M63×1,5plus 75 83,9 69,0 15 44 – 55 25 – 47 57×2 52110028

ハロゲンフリー用メタル製 EMC ケーブルグランド
SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

M SW
[mm]
ØA
[mm]
C
max.
[mm]
D
[mm]
ケーブル
クランプ範囲
ØF [mm]
ブラシ穴径
ØG
[mm]
Oリング
[mm]
製品型番
M25×1,5 29 31,9 36,0 8 9 – 17 6 - 13,5 22×2 53112543
M32×1,5 36 39,6 42,2 9 11 – 21 8 – 18 28×2 53112544
M40×1,5 45 49,5 49,5 9 19 – 28 10 – 26 36×2 53112545
M50×1,5 54 59,0 52,0 10 27 – 35 14 – 36 46×2 53112546
M63×1,5 67 73,5 61,3 15 34 – 45 20 – 40 57×2 53112547