Servo Campaign

第一弾として、SIEMENS®サーボモータ標準規格に準拠品を取り揃えました。SIEMENS®ハーネスラインナップは224点、SIEMENS®のあらゆるモーターとドライブに適合可能です。ハーネス長は0.5m / 5M / 10M / 20M / 50Mを標準とし、それ以外のハーネス長もフレキシブルに対応します。
卓越した性能: コネクタ
LAPPの画期的なコネクタデザインによってコンタクトシールドが360°となったため、最大6dbの卓越したEMC遮蔽性能(従来のケーブルアッセンブリより4倍向上)が実現。
画期的なデザイン: ケーブル
動力に加えブレーキ信号用ツイストペア(シールド付・ドレインワイヤ付)のケーブルデザインでコネクタもいたずら防止付き。
LAPPの世界標準品質
LAPP独自の出荷前検査により高品質な標準規格品をご提供いたします。
・外観検査
・ピンアサイン
・導通検査
・アーシングテスト
・トレサビリティ
・高圧テスト
(サーボ動力のみ1000V印加)
LAPPを選ぶ理由

用途に応じて多彩な製品が選べます
3つの異なる性能クラスのケーブルからお選びください
LAPPでは、Basic Line、Core LineおよびExtended LineにSIEMENS® に準拠したケーブルをご用意しておりますので、無動作や動きが遅い用途から、運動・加速が大きい用途まで、お客様が必要とされるサーボシステムの条件に適合します。

お客様のニーズに合うように作られたソリューション
顧客サービスと柔軟性は、私どもにとって何よりも大切です。
弊社では、多彩なケーブルアッセンブリを迅速にお届けしており、人気が高い一部のSIEMENS®製品については、翌日配送を行っております。弊社は緊密なグローバルネットワークと豊富な在庫を擁しておりますので、お客様は、いつでも、需要の増大に柔軟に対応することが可能です。

高い信頼をいただいている技術的専門知識
60年にわたって業界をリードしてきたLAPPの技術をご活用ください
弊社の製品は、お客様のお手元に届くまでに、ハーネシングとドラッグチェーン条件に関する大規模な社内検査を行っています!この検査は、トップメーカーとして、弊社が60年以上にわたって培ってきたケーブルとコネクタの技術知識に基づいて設計されています。

ワンストップの拡張可能なサーボアッセンブリ・ソリューション
サーボアッセンブリはこれ一つにお任せ
弊社は、サーボケーブルアッセンブリのトップメーカーとして、主要なサーボシステムメーカーから人気の高いサーボ標準規格品を提供しています。時間と組み立てのコストを節減するために、LAPPの社内施設と能率化されたサプライヤーをご活用ください。また、弊社の既成ソリューションを用いれば、お客様が必要としているものを簡単に探し当てることができます。
ÖLFLEX® CONNECT Servo | |||
---|---|---|---|
Basic Line | Core Line | Extended Line | |
アッセンブリの種類 | - | 半自動化されたアッセンブリ | 従来のアッセンブリ |
新型のいたずら防止コネクタにも対応 | ✓ | ✓ | ✓ |
サポート可能な最大移動距離 | 10m | 10m | 100m |
静的な用途 | ✓ | ✓ | ✕ |
動的な用途 | ✓ | ✓ | ✓ |
極めて激しい動作が連続する場合 | ✕ | ✓ | ✓ |
特注の長さをご用意できます | ✓ | ✓ | ✕ |