カスタムソリューション
ギザの大ピラミッドと海上救助船および自動車製造で使用する産業用ロボットとの共通点は何でしょうか?一見何の関わりもないようですが、その答えは、Lappのケーブルソリューションが使われていることです。

設置条件がいかに複雑であり、特殊であっても、当社は世界中どこでもケーブルが必要な場所に当社製品を提供します。
当社の経験豊かなスペシャリストが貴社と協力して、貴社に必要なソリューションを正確に開発します。組み立て済みのシングルコンダクタから、すぐに設置できるケーブルシステム完成品。また、貴社の特殊要件を満たすよう最適化された標準ケーブルから、当社の技術者とエンジニアが、貴社の仕様に正確に従って設計し開発した、高度に専門化されたカスタム製品に至るまで、当社は複雑で設計、開発が困難な案件でも完璧にお客様にお納めする能力を持っています。どのように複雑で困難な案件でも、ご安心頂きお任せください。
当社は全く問題なく、貴社に特化した案件のアドバイスを行えます。また、貴社よりご指示頂けましたら、プロジェクトのプランニングや開発段階で貴社に伺い、貴社のプロジェクトが最適になるべくご支援いたします。つまり、貴社はプロジェクトのスタート時点から当社のケーブル技術分野の専門知識を最大限に活かすことができるのです。
当社の目標は、常に貴社の最適なソリューションを見いだすことです。このことは貴社の利益最大化の観点から鑑みるに、当社機能が、製品の機能と品質だけでなく、ハード、ソフト両面で貴社に貢献できる機能であることを示しています