ÖLFLEX® CONNECT Servo

Servo assemblies

サーボケーブルと丸型コネクタの製造に長年の経験を持つLAPPは、お客様のあらゆるサーボアプリケーションに合わせて最適なソリューションを提供します。標準インターロックネジやラピッドインターロック付きコネクタ、オーバーモールドアッセンブリなど3つの性能クラスからサーボケーブルをお選び頂けます。


ÖLFLEX® CONNECTの利点は、以下のとおりです。

  • 最先端の技術
    LAPP独自のサーボケーブルは、コネクタとの接続部のシールドを考慮した革新的な設計です。RFIDをオプションとして使用することができます。

  • ハイレベルな設計知識
    50年以上にわたってケーブルおよびコネクタ技術分野をリード

  • 便利な注文手順
    電話、オンラインにて、または弊社営業担当にお問い合わせください。
  • 在庫の可用性 
    サーボケーブルと部品をご利用いただけます。