通販サイト

スパイラルケーブル

スパイラルケーブル

高品質スパイラルケーブル

LAPP は、スパイラルケーブルの主要メーカーです。産業用、eモビリティ、機器間接続またはカスタムアッセンブリまで、あらゆる用途に適切なケーブルをご用意します。各分野によって、製品に対する要件はさまざまです。

産業分野では、高いの復元力と寸法安定性が求められています。このために弊社はPURアウターシースを備えた高品質スパイラルケーブルを開発しました。このケーブルは、可動部のコントロールケーブルとして、またはモーターの電源ケーブルなどに使用することができます。LAPP製スパイラルケーブルの特長は次のとおりです。

 

特長:
高強度PURまたはゴム製アウターシース
元の長さの3.5倍までの延長長さ
高い復元力
0.7~2.5 mmの種々のケーブル断面積
延長前の長さを2.0 m超にカスタマイズ可能

eモビリティの分野における弊社の主力は充電ケーブルです。充電ケーブルの製品ラインナップには、従来のスパイラルケーブル/コイルケーブルの他に、特許取得済みのHELIXが含まれます。 HELIXはコンパクトな「タイディスパイラル」ケーブルであり、同じ最大延長長さでも従来のスパイラルケーブルに比べ必要な材質が少ないため、省スペースかつ軽量です。

機器間接続ケーブルの分野においては、照明産業やその他の標準的な用途向けにPVCおよびPURアウターシースを備えたスパイラルケーブルを生産しています。

要件が高度な場合、弊社の豊富な製品ラインナップでも限界がありますが、特にお勧めしたいのは個別の用途向けの製品カスタマイズです。LAPP なら、これをとても簡単に実現できます。弊社の開発チームとケーブル工場により、お客様の要件専用のスパイラルケーブルの開発と生産が可能です。圧縮空気ホースと一体のケーブルでも同様です。

お客様個別の用途と要件につきましては、弊社にお問い合わせください。

ケーブルアッセンブリの概要